Položek 1

ADP
Obsah
Balení
VRT 180/ 1/400
400ml
spreje

Podrobnosti

Popis produktu

Separační prostředek s všestranným využitím pro zpracování termoplastu a duroplastu se zaměřením na problematiku vstřikovacích nebo vyfukovacích forem. Vysoce kvalitní složení nabízí nejlepší separační a kluzné vlastnosti, odolnost proti vysokým teplotám a umožňuje bezpečné odformování plastových součástí z forem.

Výhody

  • Teplota použití až 180 °C
  • Vhodné pro plasty choulostivé na tvorbu trhlin vyvolaných napětím
  • Nejlepší separační a kluzné vlastnosti
  • Nevzlínavé
  • Bez silikonu
  • Registrace M1

Použití

Plechovku před použitím protřepejte. Tence a rovnoměrně nasprejujte vrstvu ze vzdálenosti asi 20 cm. Silnější vrstvu nenanášejte.

Vlastnosti

Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Barva
Hodnota:
transparentní
Zkušební metoda:
DIN ISO 2049
Maximální teplota
Hodnota:
180 °C
Zkušební metoda:
     
Báze
Hodnota:
white mineral oil
Zkušební metoda:
     
Hustota
Hodnota:
0,66-0,69 g/cm³
Zkušební metoda:
DIN 51 757

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

VRT 180/ 1/400 Vysoce výkonný separační prostředek, do 180°C Jednotlivý obrázek produktu

VRT 180/ 1/400

Vysoce výkonný separační prostředek, do 180°C

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.