Ürünler 1

ADP
Miktar
Ambalaj
VRT 180/ 1/400
400ml
Aerosol can

detaylar

Product description

Versatile release agent for thermoplastics and thermosetting processing with a focus on injection moulds and blow moulds. The high-quality formulation offers the best release and sliding properties, high temperature resistance and allows safe demoulding of plastic parts.

Advantages

  • Usable up to 180 °C
  • Compatible with compounds sensitive to stress cracking
  • Excellent release and sliding properties
  • Non-spreading
  • Silicone-free
  • M1 registered

Application

Shake can before use. Spray thinly and evenly from a distance of approx. 20 cm. A thick application should be avoided.

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
transparent
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Maksimum sıcaklık
Değer:
180 °C
Test prosedürü:
     
Basis
Değer:
white mineral oil
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
0,66-0,69 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

VRT 180/ 1/400 High-performance release agent, usable up to 180°C Ürün tek görseli

VRT 180/ 1/400

High-performance release agent, usable up to 180°C

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
Stoktan temin edilebilir

Alışveriş sepeti ön izlemesi

CAD önizlemesi

Alışveriş sepetiniz boş.
Toplam net
Alışveriş sepetine

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.