商品 1

ADP
内容
包装
VRT 180/ 1/400
400ml
Aerosol can

详情

Product description

Versatile release agent for thermoplastics and thermosetting processing with a focus on injection moulds and blow moulds. The high-quality formulation offers the best release and sliding properties, high temperature resistance and allows safe demoulding of plastic parts.

Advantages

  • Usable up to 180 °C
  • Compatible with compounds sensitive to stress cracking
  • Excellent release and sliding properties
  • Non-spreading
  • Silicone-free
  • M1 registered

Application

Shake can before use. Spray thinly and evenly from a distance of approx. 20 cm. A thick application should be avoided.

特性

特性
测试流程
颜色
值:
transparent
测试流程:
DIN ISO 2049
最高温度
值:
180 °C
测试流程:
     
Basis
值:
white mineral oil
测试流程:
     
Density
值:
0,66-0,69 g/cm³
测试流程:
DIN 51 757

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

VRT 180/ 1/400 Hochleistungs-Trennmittel, bis 180°C 产品单个图像

VRT 180/ 1/400

Hochleistungs-Trennmittel, bis 180°C

您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.