Artikkelit 1

ADP
Sisältö
Nippu
VRT 180/ 1/400
400ml
Suihkepullo

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Monikäyttöinen irrotusaine termoplastisten ja duroplastisten muovien käsittelyyn ruiskuvalussa ja puhallusmuovauksessa. Korkealaatuinen vaikuttavien aineiden yhdistelmä varmistaa parhaat irrotus- ja liukuominaisuudet sekä parhaan lämmönkestävyyden ja mahdollistaa muoviosien turvallisen irrotuksen.

Edut

  • Käyttölämpötila korkeintaan 180 °C
  • Yhteensopiva jännityssäröille herkkien muovien kanssa
  • Parhaat irrotus- ja liukuominaisuudet
  • Ei valu
  • Silikonivapaa
  • M1-rekisteröity

Käyttö

Ravista purkkia ennen käyttöä. Levitä ohut ja tasainen kerros noin 20 cm etäisyydeltä. Vältä levittämästä paksua kerrosta.

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
läpinäkyvä
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Enimmäislämpötila
Arvo:
180 °C
Testausmenetelmä:
     
Pohja
Arvo:
white mineral oil
Testausmenetelmä:
     
Tiiveys
Arvo:
0,66-0,69 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN 51 757

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

VRT 180/ 1/400 Suurteho irrotusaine 180°C:een asti Tuotteen yksittäiskuva

VRT 180/ 1/400

Suurteho irrotusaine 180°C:een asti

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi ""0"", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa

Verkkokaupan valinta

Ostoskorin esikatselu

CAD-esikatselu

Ostoskorisi on tyhjä.
Nettohinta yhteensä
Ostoskoriin

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.