Artikel 1

ADP
Innehåll
Förpackning
VRT 130/ 1/400
400ml
Sprayburk

Detaljer

Produktbeskrivning

Universellt släppmedel för bearbetning av termoplaster, duroplaster och elastomer. Den högkvalitativa och silikonfria kombinationen av verksamma ämnen gjord på naturliga oljor med utmärkta släpp- och glidegenskaper möjliggör säker avformning av plastdelar ur formrum.

Fördelar

  • Silikonfri
  • Utmärkta släpp- och glidegenskaper
  • Efterföljande tryckning, limning och lackering är möjlig
  • Inte krypande

Användning

Skaka burken ordentligt innan användning. Spreja på tunt från ca 25 cm avstånd.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
färglös
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
130 °C
Kontrollmetod:
     
Innehåll
Värde:
natural oils
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
0.85 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VRT 130/ 1/400 Släppmedel för temp upp till 130°C Enskild produktbild

VRT 130/ 1/400

Släppmedel för temp upp till 130°C

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.