Artikel 6

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
E 1145/24 -12/17
24
12
17
38
41
E 1145/24 -17/22
24
17
22
38
41
E 1145/36 -17/22
36
17
22
54
58
E 1145/36 -22/27
36
22
27
54
58
E 1145/48 -22/27
48
22
27
68
73
E 1145/48 -27/36
48
27
36
68
73

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta temperatur: 180°C
  • Lämplig för obegränsat slaglängd

Fördelar

  • Anpassade till dina utstötarplattor och stödpinnar med styrningsdiameter
  • Platssparande kombination med optimala köregenskaper
  • Obegränsade slaglängder - hög belastbarhet
  • Obegränsade utstötarslag med mycket kompakt konstruktionsform

Material

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.