Artigos 6

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
E 1145/24 -12/17
24
12
17
38
41
E 1145/24 -17/22
24
17
22
38
41
E 1145/36 -17/22
36
17
22
54
58
E 1145/36 -22/27
36
22
27
54
58
E 1145/48 -22/27
48
22
27
68
73
E 1145/48 -27/36
48
27
36
68
73

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 180 °C
  • Permite cursos ilimitados

Vantagens

  • Adaptado para as nossas placas de retenção de extrator e suportes com diâmetro guia
  • Combinação de poupança de espaço com características de funcionamento ideais
  • Extensões de curso ilimitadas, elevada capacidade de carga
  • Curso ilimitado do extrator, apesar do seu desenho muito compacto

Material

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.