Árucikk 6

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
E 1145/24 -12/17
24
12
17
38
41
E 1145/24 -17/22
24
17
22
38
41
E 1145/36 -17/22
36
17
22
54
58
E 1145/36 -22/27
36
22
27
54
58
E 1145/48 -22/27
48
22
27
68
73
E 1145/48 -27/36
48
27
36
68
73

Részletek

Termékleírás

  • Maximális hőmérséklet: 180 °C
  • Korlátlan lökethez alkalmas

Előnyök

  • Kidobótartóinkhoz és vezetőátmérős támasztócsapjainkhoz illesztve
  • Helytakarékos kombináció optimális futási tulajdonságokkal
  • Korlátlan lökethosszok - nagy terhelhetőség
  • Korlátlan számú kidobólöket kompakt formában

Anyag

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.