Είδος 6

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
E 1145/24 -12/17
24
12
17
38
41
E 1145/24 -17/22
24
17
22
38
41
E 1145/36 -17/22
36
17
22
54
58
E 1145/36 -22/27
36
22
27
54
58
E 1145/48 -22/27
48
22
27
68
73
E 1145/48 -27/36
48
27
36
68
73

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη θερμοκρασία: 180 °C
  • Κατάλληλο για απεριόριστη διαδρομή

Οφέλη

  • Ταιριάζει με τα συγκροτήματα εξολκέα και τους πείρους στήριξης με διάμετρο οδηγού της εταιρείας μας
  • Συνδυασμός εξοικονόμησης χώρου με βέλτιστες ιδιότητες κύλισης
  • Απεριόριστα μήκη διαδρομής - υψηλή ανθεκτικότητα
  • Απεριόριστη διαδρομή εξολκέα με πολύ συμπαγές σχήμα

Υλικό

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.