商品 6

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
E 1145/24 -12/17
24
12
17
38
41
E 1145/24 -17/22
24
17
22
38
41
E 1145/36 -17/22
36
17
22
54
58
E 1145/36 -22/27
36
22
27
54
58
E 1145/48 -22/27
48
22
27
68
73
E 1145/48 -27/36
48
27
36
68
73

详情

Product description

  • Maximum temperature: 180 °C
  • Unlimited stroke length

Advantages

  • Matched to our ejector retaining plates and support pillars with guide diameter
  • Space-saving combination with optimal running characteristics
  • Unlimited stroke lengths, high load capacity
  • Unlimited ejector stroke despite the very compact design

Material

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。