Articles 6

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
E 1145/24 -12/17
24
12
17
38
41
E 1145/24 -17/22
24
17
22
38
41
E 1145/36 -17/22
36
17
22
54
58
E 1145/36 -22/27
36
22
27
54
58
E 1145/48 -22/27
48
22
27
68
73
E 1145/48 -27/36
48
27
36
68
73

Détails

Description du produit

  • Température maximale : 180 °C
  • Adaptée à des courses illimitées

Avantages

  • Adaptée à nos plaques d’éjection et à nos plots de soutien avec diamètre de guidage
  • Combinaison à faible encombrement et à fonctionnement optimal
  • Longueurs de course illimitées, haute capacité de charge
  • Course d’éjection illimitée, construction très compacte

Matériau

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.