Položek 6

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
E 1145/24 -12/17
24
12
17
38
41
E 1145/24 -17/22
24
17
22
38
41
E 1145/36 -17/22
36
17
22
54
58
E 1145/36 -22/27
36
22
27
54
58
E 1145/48 -22/27
48
22
27
68
73
E 1145/48 -27/36
48
27
36
68
73

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota: 180 °C
  • Vhodné pro neomezený zdvih

Výhody

  • Přizpůsobené pro naše vyhazovací desky a podpěrné čepy s vodicím průměrem
  • Prostorově úsporná kombinace s optimálními funkčními vlastnostmi
  • Neomezený zdvih - vysoká zatížitelnost
  • Neomezený vyhazovací zdvih u velmi kompaktní konstrukce

Materiál

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.