Artikelen 6

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
E 1145/24 -12/17
24
12
17
38
41
E 1145/24 -17/22
24
17
22
38
41
E 1145/36 -17/22
36
17
22
54
58
E 1145/36 -22/27
36
22
27
54
58
E 1145/48 -22/27
48
22
27
68
73
E 1145/48 -27/36
48
27
36
68
73

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 180 °C
  • Geschikt voor onbeperkte slag

Voordelen

  • Afgestemd op onze uitwerperplaten en steunberen met geleidingsdiameter
  • Ruimtebesparende combinatie met optimale loopeigenschappen
  • Onbegrensde slaglengten - hoge belastbaarheid
  • Onbegrensde uitwerperslag bij zeer compacte bouwvorm

Materiaal

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.