Artikel 25

ADP
d1
l
M
h1
d2
E 1512/24x 36
24
36
M 8
7
14
E 1512/24x 46
24
46
M 8
7
14
E 1512/24x 56
24
56
M 8
7
14
E 1512/24x 66
24
66
M 8
7
14
E 1512/24x 76
24
76
M 8
7
14
E 1512/24x 86
24
86
M 8
7
14
E 1512/24x 96
24
96
M 8
7
14
E 1512/24x116
24
116
M 8
7
14
E 1512/24x136
24
136
M 8
7
14
E 1512/36x 56
36
56
M10
9
18
E 1512/36x 66
36
66
M10
9
18
E 1512/36x 76
36
76
M10
9
18
E 1512/36x 86
36
86
M10
9
18
E 1512/36x 96
36
96
M10
9
18
E 1512/36x116
36
116
M10
9
18
E 1512/36x136
36
136
M10
9
18
E 1512/48x 56
48
56
M12
10
20
E 1512/48x 66
48
66
M12
10
20
E 1512/48x 76
48
76
M12
10
20
E 1512/48x 86
48
86
M12
10
20
E 1512/48x 96
48
96
M12
10
20
E 1512/48x116
48
116
M12
10
20
E 1512/48x136
48
136
M12
10
20
E 1512/48x156
48
156
M12
10
20
E 1512/48x176
48
176
M12
10
20

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För styrning av utstötarpaket

Material

  • 1.1213 ≈60 HRC
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.