Articolo 6

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
E 1145/24 -12/17
24
12
17
38
41
E 1145/24 -17/22
24
17
22
38
41
E 1145/36 -17/22
36
17
22
54
58
E 1145/36 -22/27
36
22
27
54
58
E 1145/48 -22/27
48
22
27
68
73
E 1145/48 -27/36
48
27
36
68
73

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 180°C
  • Adatto per una corsa illimitata

Vantaggi

  • Adattato alle nostre piastre di estrazione e ai nostri distanziali con diametro di guida
  • Combinazione salvaspazio con proprietà di funzionamento ottimali
  • Lunghezze di corsa illimitate - elevata capacità di carico
  • Movimento espulsivo illimitato in portastampi molto compatti

Materiale

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.