Vare 6

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
E 1145/24 -12/17
24
12
17
38
41
E 1145/24 -17/22
24
17
22
38
41
E 1145/36 -17/22
36
17
22
54
58
E 1145/36 -22/27
36
22
27
54
58
E 1145/48 -22/27
48
22
27
68
73
E 1145/48 -27/36
48
27
36
68
73

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 180 °C
  • Egnet til ubegrænset slaglængde

Fordele

  • Afstemt efter vores udstøderplader og støttebolte med føringsdiameter
  • Pladsbesparende kombination med optimale køreegenskaber
  • Ubegrænsede slaglængder - høj belastbarhed
  • Ubegrænset udstøder bevægelser ved meget kompakt konstruktion

Materiale

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.