Ürünler 6

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
E 1145/24 -12/17
24
12
17
38
41
E 1145/24 -17/22
24
17
22
38
41
E 1145/36 -17/22
36
17
22
54
58
E 1145/36 -22/27
36
22
27
54
58
E 1145/48 -22/27
48
22
27
68
73
E 1145/48 -27/36
48
27
36
68
73

detaylar

Product description

  • Maximum temperature: 180 °C
  • Unlimited stroke length

Advantages

  • Matched to our ejector retaining plates and support pillars with guide diameter
  • Space-saving combination with optimal running characteristics
  • Unlimited stroke lengths, high load capacity
  • Unlimited ejector stroke despite the very compact design

Material

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.