Izdelek 6

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
E 1145/24 -12/17
24
12
17
38
41
E 1145/24 -17/22
24
17
22
38
41
E 1145/36 -17/22
36
17
22
54
58
E 1145/36 -22/27
36
22
27
54
58
E 1145/48 -22/27
48
22
27
68
73
E 1145/48 -27/36
48
27
36
68
73

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 180 °C
  • Primerna za neomejeni hod

Prednosti

  • Ujemajo se z našimi izmetalnimi ploščami in podpornimi stebri z vodilnim premerom
  • Prostorsko varčna kombinacija z optimalnimi tekalnimi lastnostmi
  • Neomejene dolžine hoda - visoka obremenljivost
  • Neomejen izmetalni hod pri zelo kompaktni izvedbi

Material

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598