Artículos 6

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
E 1145/24 -12/17
24
12
17
38
41
E 1145/24 -17/22
24
17
22
38
41
E 1145/36 -17/22
36
17
22
54
58
E 1145/36 -22/27
36
22
27
54
58
E 1145/48 -22/27
48
22
27
68
73
E 1145/48 -27/36
48
27
36
68
73

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 180 °C
  • Indicado para carrera ilimitada

Ventajas

  • Adaptado a nuestras placas de expulsión y distanciadores para expulsión guiada
  • Combinación que ahorra espacio y ofrece un excelente funcionamiento
  • Longitudes de carrera ilimitadas y gran capacidad de carga
  • Carrera de expulsión ilimitada manteniendo un diseño muy compacto

Material

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.