Артикул 6

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
E 1145/24 -12/17
24
12
17
38
41
E 1145/24 -17/22
24
17
22
38
41
E 1145/36 -17/22
36
17
22
54
58
E 1145/36 -22/27
36
22
27
54
58
E 1145/48 -22/27
48
22
27
68
73
E 1145/48 -27/36
48
27
36
68
73

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 180 °C
  • Подходящ за неограничена дължина на хода

Предимства

  • Съобразени с нашите изхвъргачни плочи и опорни болтове с направляващ диаметър
  • Комбинация пестяща място с оптимални експлотационни показатели
  • Неограничена дължина на ход - висока издръжливост на натоварване
  • Неограничен ход на изхвъргачите при много компактно изпълнение

Материал

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.