Stavka 6

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
E 1145/24 -12/17
24
12
17
38
41
E 1145/24 -17/22
24
17
22
38
41
E 1145/36 -17/22
36
17
22
54
58
E 1145/36 -22/27
36
22
27
54
58
E 1145/48 -22/27
48
22
27
68
73
E 1145/48 -27/36
48
27
36
68
73

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 180 °C
  • Pogodno za neograničeni hod

Prednosti

  • Usklađeno prema našim pločama izbacivača i nosećim stubovima sa vodećim prečnikom
  • Kombinacija koja štedi prostor sa najboljim osobinama hoda
  • Neograničena dužina pokreta - visoka mogućnost opterećenja
  • Neograničen pokret izbacivača uz veoma kompaktan oblik

Materijal

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598