Artykuły 6

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
E 1145/24 -12/17
24
12
17
38
41
E 1145/24 -17/22
24
17
22
38
41
E 1145/36 -17/22
36
17
22
54
58
E 1145/36 -22/27
36
22
27
54
58
E 1145/48 -22/27
48
22
27
68
73
E 1145/48 -27/36
48
27
36
68
73

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 180°C
  • Dostosowane do nieograniczonego skoku

Zalety

  • Dopasowane do asortymentu płyt wypychaczy oraz słupów podporowych z wewnętrznym otworem prowadzącym
  • Oszczędność miejsca i optymalne parametry pracy
  • Nieograniczona długość skoku – wysoka obciążalność
  • Nieograniczony skok przy bardzo kompaktowej konstrukcji

Materiał

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.