Articol 6

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
E 1145/24 -12/17
24
12
17
38
41
E 1145/24 -17/22
24
17
22
38
41
E 1145/36 -17/22
36
17
22
54
58
E 1145/36 -22/27
36
22
27
54
58
E 1145/48 -22/27
48
22
27
68
73
E 1145/48 -27/36
48
27
36
68
73

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 180 °C
  • Adaptat pentru curse nelimitate

Avantaje

  • Adaptat la plăcile port aruncătoare și cepul distanțier cu diametru de ghidare
  • Combinație cu economie de spațiu, având caracteristici optime de funcționare
  • Lungimi nelimitate de cursă - rezistență ridicată
  • Cursă de extracție nelimitată în condițiile unui design foarte compact

Material

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.