Artikel 6

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
E 1145/24 -12/17
24
12
17
38
41
E 1145/24 -17/22
24
17
22
38
41
E 1145/36 -17/22
36
17
22
54
58
E 1145/36 -22/27
36
22
27
54
58
E 1145/48 -22/27
48
22
27
68
73
E 1145/48 -27/36
48
27
36
68
73

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 180 °C
  • Geeignet für unbeschränkten Hub

Vorteile

  • Abgestimmt auf unsere Auswerferplatten und Stützbolzen mit Führungsdurchmesser
  • Platzsparende Kombination mit optimalen Laufeigenschaften
  • Unbegrenzte Hublängen - hohe Belastbarkeit
  • Unbegrenzter Auswerferhub bei sehr kompakter Bauform

Material

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.