Artikkelit 6

ADP
d2
l2
l1
d1
d3
E 1145/24 -12/17
24
12
17
38
41
E 1145/24 -17/22
24
17
22
38
41
E 1145/36 -17/22
36
17
22
54
58
E 1145/36 -22/27
36
22
27
54
58
E 1145/48 -22/27
48
22
27
68
73
E 1145/48 -27/36
48
27
36
68
73

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 180 °C
  • Sopii rajoittamattomaan iskuun

Edut

  • Sovitettu ulostyöntölevyillemme ja tukitappien ohjainhalkaisijoille
  • Tilaa säästävä yhdistelmä optimaalisilla kulkuominaisuuksilla
  • Rajoittamattomat iskun pituudet – korkea kestävyys
  • Rajoittamaton aukeama erittäin kompaktilla rakenteella

Materiaali

  • 1.3505 ≈62 HRC / 2.0598
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.