Stavka 1

ADP
Jačina [W]
n [min-1]
Tež. [g]
d1
lk [m]
GESM 2001/260/60
260
1000 - 60000
276
3
1.85

Detalji

Opis proizvoda

  • Sveobuhvatni alat za zahtevne primene u industriji
  • Efikasna promena alata postignuta sistemom za brzo stezanje bez ključa sa jakom silom stezanja
  • Miran rad pri velikim brzinama obrtanja
  • Ergonomično aluminijumsko kućište male težine
  • Integrisano hlađenje motora za najduže moguće vreme uključenosti i radni vek
  • Osvetljeni prekidač za uključivanje/isključivanje nalazi se na ručici

Uključeno u isporuci

  • Stezna klešta ø 3mm za brzosteznu glavu (GESM 20015) sa steznom iglom
  • Ključ steznih klešta (GESM 20016)
  • Kabl motora

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GESM 2001/260/60 Ručica za mikromotor M-Line, Allround Pojedinačna slika proizvoda

GESM 2001/260/60

Ručica za mikromotor M-Line, Allround

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.