Stavka 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 32120/ 3
56
10
3.5
2.8
0.5
4
2.7
M 3
WZG 32120/ 4
63
12
4.5
3.7
0.7
4
3.4
M 4
WZG 32120/ 5
70
14
6
4.65
0.8
4
4.9
M 5
WZG 32120/ 6
80
16
6
5.55
1
5
4.9
M 6
WZG 32120/ 8
90
17
8
7.4
1.25
5
6.2
M 8
WZG 32120/10
100
20
10
9.3
1.5
5
8
M10
WZG 32120/12
110
24
9
11.2
1.75
5
7
M12

Primena

Primena
P

Savršeno pogodno

Čelik i visokolegirani čelik

M

Savršeno pogodno

Nerđajući čelik

K

Nije pogodno

Sivi liv, nodularno liveno gvožđe i kovano liveno gvožđe

N

Pogodno

Aluminijum i drugi obojeni metali

S

Nije pogodno

Specijalne, super i legure titana

H

Nije pogodno

Kaljeni čelik i hlađeno liveno gvožđe

Savršeno pogodno

Čelik i visokolegirani čelik

Savršeno pogodno

Nerđajući čelik

Nije pogodno

Sivi liv, nodularno liveno gvožđe i kovano liveno gvožđe

Pogodno

Aluminijum i drugi obojeni metali

Nije pogodno

Specijalne, super i legure titana

Nije pogodno

Kaljeni čelik i hlađeno liveno gvožđe

  • Savršeno pogodno
  • Pogodno
  • Nije pogodno

Kalkulator za parametre rezanja

Uz samo nekoliko klikova do optimalnih parametara rezanja za Vaš alat!

Na kalkulator

Detalji

Opis proizvoda

  • Ureznica za navoje sa žlebovima za mazivo za metričke i ISO navoje

Materijal

  • HSS-E (5% Co), TiN presvlaka