Stavka 1

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VKF 96/ 1/ 400
400ml
Sprej

Detalji

Opis proizvoda

Idealan za mašinsku obradu većine crnih i obojenih metala. Posebno sastavljena smesa je kompatibilna sa reznim tečnostima (koje se mogu mešati sa vodom) i poboljšava performanse emulzije. Mešavina visokih performansi osigurava optimalno podmazivanje i hlađenje alata.

Prednosti

  • Sprečava formiranje zaoštrenih ivica i smanjuje habanje alata
  • Za visok kvalitet površine i visoke dimenzijske tačnosti
  • Kompatibilan sa reznim tečnostma (koje se mogu mešati sa vodom)
  • Visoka isplativost kroz nisku potrošnju
  • Bez sumpora i mineralnih ulja

Primena

Jednostavna i ciljana primena direktno na mesto gde je potrebna mašinska obrada na alatu.

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
yellowish
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Baza
Vrednost:
natural materials
Postupak ispitivanja:
     
Gustina
Vrednost:
0.96 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN 51 757
Temperatura paljenja
Vrednost:
> 235 °C
Postupak ispitivanja:
DIN EN ISO 2592

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

VKF 96/ 1/ 400 Rezno ulje, pena Pojedinačna slika proizvoda

VKF 96/ 1/ 400

Rezno ulje, pena

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha