Stavka 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341215/ 3
56
6
3.5
2.5
0.5
3
2.7
M 3
WZG 341215/ 4
63
7
4.5
3.3
0.7
3
3.4
M 4
WZG 341215/ 5
70
8
6
4.2
0.8
3
4.9
M 5
WZG 341215/ 6
80
10
6
5
1
3
4.9
M 6
WZG 341215/ 8
90
13
8
6.8
1.25
3
6.2
M 8
WZG 341215/10
100
15
10
8.5
1.5
3
8
M10
WZG 341215/12
110
18
9
10.2
1.75
3
7
M12

Primena

Primena
P

Savršeno pogodno

Čelik i visokolegirani čelik

M

Pogodno

Nerđajući čelik

K

Pogodno

Sivi liv, nodularno liveno gvožđe i kovano liveno gvožđe

N

Nije pogodno

Aluminijum i drugi obojeni metali

S

Nije pogodno

Specijalne, super i legure titana

H

Nije pogodno

Kaljeni čelik i hlađeno liveno gvožđe

Savršeno pogodno

Čelik i visokolegirani čelik

Pogodno

Nerđajući čelik

Pogodno

Sivi liv, nodularno liveno gvožđe i kovano liveno gvožđe

Nije pogodno

Aluminijum i drugi obojeni metali

Nije pogodno

Specijalne, super i legure titana

Nije pogodno

Kaljeni čelik i hlađeno liveno gvožđe

  • Savršeno pogodno
  • Pogodno
  • Nije pogodno

Kalkulator za parametre rezanja

Uz samo nekoliko klikova do optimalnih parametara rezanja za Vaš alat!

Na kalkulator

Detalji

Opis proizvoda

  • Za metričke ISO navoje

Materijal

  • HSS-E (5% Co), TiN presvlaka