Stavka 2

ADP
Sadržaj
Pakovanje
Kom./pakovanju
VKP 100/ 120
120g
Kantica
1
VKP 100/ 750
750g
Kantica
1

Detalji

Opis proizvoda

Meka pasta za rezanje, posebno pogodan za teško obradive materijale koji se ne mogu obrađivati glatko pomoću standardnih tečnosti za obradu metala. Zbog visoke snage i visokokvalitetnih aditiva, postiže se dug radni vek alata i visok kvalitet površine čak i pod ekstremnim uslovima rada i sa visokim kvalitetima površina.

Prednosti

  • Visokokvalitetni aditivi omogućavaju velike brzine sečenja.
  • Za visok kvalitet površine i visoke dimenzijske tačnosti
  • Najbolja primena kod teško obradivih materijala
  • Najbolja primena kod mašinskih obrada obojenih metala
  • Bez hlora i silikona - nema štetnih materija

Primena

Ručna upotreba, direktna primena na alatu.

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
braon
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Baza
Vrednost:
synthetic wax
Postupak ispitivanja:
     
Gustina
Vrednost:
1.0 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN 51 757
Temperatura paljenja
Vrednost:
> 250 °C
Postupak ispitivanja:
DIN EN ISO 2592