Stavka 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 12151/ 3
56
12
3.5
2.6
0.5
3
2.7
M 3
WZG 12151/ 4
63
14
4.5
3.4
0.7
4
3.4
M 4
WZG 12151/ 5
70
17
6
4.3
0.8
4
4.9
M 5
WZG 12151/ 6
80
20
6
5.1
1
4
4.9
M 6
WZG 12151/ 8
90
20
8
6.9
1.25
5
6.2
M 8
WZG 12151/10
100
24
10
8.6
1.5
5
8
M10
WZG 12151/12
110
28
12
10.4
1.75
5
9
M12

Primena

Primena
P

Nije pogodno

Čelik i visokolegirani čelik

M

Nije pogodno

Nerđajući čelik

K

Nije pogodno

Sivi liv, nodularno liveno gvožđe i kovano liveno gvožđe

N

Nije pogodno

Aluminijum i drugi obojeni metali

S

Nije pogodno

Specijalne, super i legure titana

H

Savršeno pogodno

Kaljeni čelik i hlađeno liveno gvožđe

Nije pogodno

Čelik i visokolegirani čelik

Nije pogodno

Nerđajući čelik

Nije pogodno

Sivi liv, nodularno liveno gvožđe i kovano liveno gvožđe

Nije pogodno

Aluminijum i drugi obojeni metali

Nije pogodno

Specijalne, super i legure titana

Savršeno pogodno

Kaljeni čelik i hlađeno liveno gvožđe

  • Savršeno pogodno
  • Pogodno
  • Nije pogodno

Kalkulator za parametre rezanja

Uz samo nekoliko klikova do optimalnih parametara rezanja za Vaš alat!

Na kalkulator

Detalji

Opis proizvoda

  • Za ojačani čelik
  • Za metričke ISO navoje

Materijal

  • Tvrdi metal, TiCN presvlaka