Izdelek 1

ADP
Vsebina
Embalaža
VLS 175/ 1/400
400ml
Razpršilec

Podrobnosti

Opis izdelka

Vsestransko uporabno v orodjarstvo in strojegradnji. Za mazanje in zmanjšanje obrabe pri drsnikih, izmetačih, vodilih in vseh vrst drsnih elementov, tudi pri ozkih tolerancah. Mikro fini PTFE daje vodilnim elementom odlične drsne lastnosti, ki zagotavljajo dobre začasne lastnosti drsenja tudi pri suhem mazanju.

Prednosti

  • Visoka vsebnost PTFE
  • Odlične drsne lastnosti in dobra oprijemljivost
  • Visoka zaščita pred korozijo in obrabo
  • EP-Aditivi

Uporaba

Pločevinko je potrebno pred uporabo dobro pretresti. Mazivo na tanko nanesite.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
rumenkasto-bela
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
175 °C
Preizkusni postopki:
     
Osnova
Vrednost:
Polyalphaolefin
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
0.85 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757
Solid lubricant
Vrednost:
PTFE
Preizkusni postopki:
     

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

VLS 175/ 1/400 Popolnoma sintetično mazivo na PTFE osnovi Posamična slika izdelka

VLS 175/ 1/400

Popolnoma sintetično mazivo na PTFE osnovi

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge