Izdelek 2

ADP
Vsebina
Embalaža
VGS 180/ 180
180g
Dozirnik
VGS 180/ 900
900g
Pločevinka

Podrobnosti

Opis izdelka

Vsestransko uporabna visoko zmogljiva mast za zelo visoke zahteve pri orodjih za brizganje plastike. Za mazanje izmetačev, stranskih pogonov in vodilnih stebrov, kakor tudi za vse drsne elemente pri orodju.

Prednosti

  • Delovna temperatura do 180 °C (na kratko 200 °C)
  • Dolgoročno mazanje
  • Visoka zaščita pred korozijo in obrabo
  • Odlična temperaturna obstojnost

Uporaba

Dobro očistite mazalno površino in mast na tanko namažite.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
umazano bela
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
180 °C
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
0.92 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757
Osnovno olje
Vrednost:
polyalphaolefin
Preizkusni postopki:
        
Drop point
Vrednost:
≥ 240 °C
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2176
Thickener
Vrednost:
polyurea
Preizkusni postopki:
     
NLGI-class
Vrednost:
1–2
Preizkusni postopki:
DIN 51818
Delovna penetracija
Vrednost:
285–315 1/10mm
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2137