Mazalne masti

9 Izdelek/i najden/i
9 Izdelek/i najden/i
VGI 300 Popolnoma sintetična inertna mast do 300 °C Posamična slika izdelka
VGI 300
  • Jesenska akcija
  • Popolnoma sintetična inertna mast do 300 °C
    2 Izdelek
    VGI 260 Popolnoma sintetična inertna mast z PTFE do 260 °C Posamična slika izdelka
    Popolnoma sintetična inertna mast z PTFE do 260 °C
    2 Izdelek
    VGS 180 Popolnoma sintetična visoko zmogljivostna mast, do 180 °C Posamična slika izdelka
    Popolnoma sintetična visoko zmogljivostna mast, do 180 °C
    2 Izdelek
    VGM 160 Tehnična visokozmogljivostna mast, do 180 °C Posamična slika izdelka
    Tehnična visokozmogljivostna mast, do 180 °C
    2 Izdelek
    VGS 160 FD Živilska visoko zmogljivostna mast, do 160 °C Posamična slika izdelka
    Živilska visoko zmogljivostna mast, do 160 °C
    2 Izdelek
    VGS 170 S Visoko zmogljivostna mast v razpršilu, do 170 °C Posamična slika izdelka
    Visoko zmogljivostna mast v razpršilu, do 170 °C
    1 Izdelek
    VZS 4 Večnamenska razpršilna glava Posamična slika izdelka
    Večnamenska razpršilna glava
    1 Izdelek
    VZF 100 Enoročna mazalna tlačilka, kompaktna Posamična slika izdelka
    Enoročna mazalna tlačilka, kompaktna
    1 Izdelek
    VZV 10 Lopatica, univerzalna Posamična slika izdelka
    Lopatica, univerzalna
    1 Izdelek
    Prikaz 9 od 9 izdelkov.