Orodja za brizganje

Kvalitetne normalije proizvajalca Meusburger zagotavljajo zanesljivo osnovo za orodja za brizganje plastike. Z uporabo standardnih normalij lahko privarčujete veliko dodatnih stroškov.

Novosti

New: Servo linear actuator E 7510

The servo linear actuator E 7510 combines compact design with high performance and easy maintenance. The exact control of position, speed and force ensures maximum control.

New: Compact slide unit, internal undercut E 3335

Safe demoulding of internal undercuts: the compact slide unit E 3335 impresses with DLC coating and defined demoulding regardless of the ejector set.

New: Support pillar, corrosion-resistant E 15109

For the highest requirements in medical technology and cleanrooms: the corrosion resistant support pillar E 15109 made of 1.2085 increases the mould rigidity.

New: Ejector pin, through-hardened, with anti-twist lock and lead-in chamfer

The ejector pin ensures reliable contour ejector positioning. The asymmetrical anti-twist lock and centring chamfer enable error-free installation. Also available in DLC coated version.

Expanded: Push-in fittings

Through numerous expansions to our range of push-in fittings we now offer a comprehensive range of products for flexible hosing. Suitable for temperature regulation, compressed air and vacuum.

New: Threaded fittings

For reliable connections for temperature regulation, compressed air and vacuum. Various designs with internal and external threads offer maximum flexibility during installation.

Številni izdelki vodilnega proizvajalca ohišij

Poiščite optimalno rešitev za vaše potrebe

Ponujamo ohišja za forme z izvrtinami v različnih izvedbah: naj gre za vzdolžne, prečne, čeljustna orodja, mikro ohišja ali ohišja z menjalnimi vložki – za vsako uporabo si lahko sestavite ustrezno osnovo. Na voljo so tudi plošče in palice, standardni in vgradni elementi ter vse za delavnico, v preizkušeni kakovosti Meusburger.

Prednosti našega asortimana za izdelavo kalupov

Plošče z izvrtinami za standardno ohišje za forme

Naše natančno usklajene rešitve z izvrtinami predstavljajo zanesljivo osnovo za visokokakovostna ohišja za forme, v različnih izvedbah. Zaradi raznolikosti dimenzij je mogoče zmanjšati stroške z optimalno izrabo prostora.

Kakovostna napetostno žarjena jekla

Da bi zagotovili nadaljnjo obdelavo brez deformacij, naša kakovostna jekla žarimo za zmanjšanje notranjih napetosti. Tako ustvarimo oblikovno stabilno jekleno strukturo in zmanjšamo tveganje deformacij pri nadaljnji obdelavi plošč.

Normalije, pribor

Visoko natančne in standardizirane komponente, ki omogočajo učinkovito načrtovanje , dolgo življenjsko dobo in nemoteno delovanje. Od vodilnih elementov do hidravličnih cilindrov – pri nas je vsak vgradni element optimalno prilagojen zahtevam pri orodjih za brizganje.

Toplokanalna tehnika

Zagotavljamo zanesljive, standardizirane in optimalno usklajene komponente, ki omogočajo enostavno vgradnjo v vaš toplokanalni sistem. Pri tem je poudarek na zanesljivosti samega procesa, učinkovitosti in celoviti združljivosti sistemov.

Konfigurirajte svoje Standardno ohišje za forme v 4 korakih – hitreje, enostavneje, učinkoviteje.

1

Izberite standardno ohišje za forme

Z našim asistentom za ohišja za forme lahko svojo nadgradnjo korak za korakom prilagodite svojim potrebam. Na primeru vzdolžno nameščenega jarma, vas asistent vodi skozi vse pomembne ravni konstrukcije in vam pomaga najti ustrezen tip plošče. Izberite želeno velikost orodja in zaženite asistenta.

2

Določanje ohišja

Določite, katere elemente naj vsebuje vaše standardno ohišje. . Izberite konfiguracijo dolivne strani in izmetalne strani. Potrebujete vmesno ploščo? Z enim samim klikom jo lahko hitro in enostavno dodate.

3

Opredelitev ravni strukture

Tu vas bomo korak za korakom vodili skozi različne ravni konfiguracije, da boste lahko izbrali ploščo ustrezne debeline in kakovosti materiala. Poleg tega se izbereta velikost letve in ustrezen izmetalni paket. . Turkizni krogi na prvi pogled pokažejo, ali je plošča na zalogi.

4

Primerni vgradni elementi

V zadnjem koraku izberete ustrezne komponente za sestavo kalupa – vodilne stebre, vodilne puše, centrirne tulce, izolacijsko ploščo in centrirni obroč. S to izbiro dokončate konfiguracijo in prejmete zasnovo kalupa, natančno prilagojeno vašim zahtevam, vključno s podatki CAD.

1

Izberite standardno ohišje za forme

Z našim asistentom za ohišja za forme lahko svojo nadgradnjo korak za korakom prilagodite svojim potrebam. Na primeru vzdolžno nameščenega jarma, vas asistent vodi skozi vse pomembne ravni konstrukcije in vam pomaga najti ustrezen tip plošče. Izberite želeno velikost orodja in zaženite asistenta.

2

Določanje ohišja

Določite, katere elemente naj vsebuje vaše standardno ohišje. . Izberite konfiguracijo dolivne strani in izmetalne strani. Potrebujete vmesno ploščo? Z enim samim klikom jo lahko hitro in enostavno dodate.

3

Opredelitev ravni strukture

Tu vas bomo korak za korakom vodili skozi različne ravni konfiguracije, da boste lahko izbrali ploščo ustrezne debeline in kakovosti materiala. Poleg tega se izbereta velikost letve in ustrezen izmetalni paket. . Turkizni krogi na prvi pogled pokažejo, ali je plošča na zalogi.

4

Primerni vgradni elementi

V zadnjem koraku izberete ustrezne komponente za sestavo kalupa – vodilne stebre, vodilne puše, centrirne tulce, izolacijsko ploščo in centrirni obroč. S to izbiro dokončate konfiguracijo in prejmete zasnovo kalupa, natančno prilagojeno vašim zahtevam, vključno s podatki CAD.

1

Izberite standardno ohišje za forme

Z našim asistentom za ohišja za forme lahko svojo nadgradnjo korak za korakom prilagodite svojim potrebam. Na primeru vzdolžno nameščenega jarma, vas asistent vodi skozi vse pomembne ravni konstrukcije in vam pomaga najti ustrezen tip plošče. Izberite želeno velikost orodja in zaženite asistenta.

2

Določanje ohišja

Določite, katere elemente naj vsebuje vaše standardno ohišje. . Izberite konfiguracijo dolivne strani in izmetalne strani. Potrebujete vmesno ploščo? Z enim samim klikom jo lahko hitro in enostavno dodate.

3

Opredelitev ravni strukture

Tu vas bomo korak za korakom vodili skozi različne ravni konfiguracije, da boste lahko izbrali ploščo ustrezne debeline in kakovosti materiala. Poleg tega se izbereta velikost letve in ustrezen izmetalni paket. . Turkizni krogi na prvi pogled pokažejo, ali je plošča na zalogi.

4

Primerni vgradni elementi

V zadnjem koraku izberete ustrezne komponente za sestavo kalupa – vodilne stebre, vodilne puše, centrirne tulce, izolacijsko ploščo in centrirni obroč. S to izbiro dokončate konfiguracijo in prejmete zasnovo kalupa, natančno prilagojeno vašim zahtevam, vključno s podatki CAD.

Prenosi na temo izdelava Orodja za brizganje

Tukaj boste našli vse trenutne dokumente na temo izdelave kalupov.

Cenimo enostavno in učinkovito sodelovanje s podjetjem Meusburger – od izmenjave podatkov do usklajevanja dejavnosti med oddelki za nabavo, konstrukcijo in prodajo.. Če imamo vprašanja, vedno prejmemo hiter odgovor. Vse je preprosto odlično organizirano.

Julian Schätzle, konstruktor v podjetju VEMA plastineers² GmbH

Toplokanalna tehnika za najvišje zahteve

Na področju toplokanalne tehnike smo odlično opremljeni: pri nas ste na pravem mestu , če iščete premišljene rešitve za odprte sisteme z vročimi kanali kot tudi sisteme z zapiralno iglo. Naše standardizirane komponente za toplokanalne sisteme so modularno zasnovane. Fleksibilno jih je mogoče kombinirati za izvedbo vaših individualnih projektov. Z našim toplokanalnim konfiguratorjem lahko v nekaj korakih sestavite standardiziran toplokanalni sistem za svojo uporabo – z neposrednim prikazom cene in roka dobave ter takoj dostopnimi CAD podatki, vključno z vgradnim izrezom.

Naš prispevek k vašemu uspehu

Vse na enem mestu

Naj gre za standardno ohišje za forme, posamezne plošče, posebne vgradne elemente ali rešitve iz toplokanalne tehnike – pri podjetju Meusburger boste našli vse, kar potrebujete za profesionalna orodja za brizganje. Z okoli 100.000 izdelkov, ki so med seboj optimalno usklajeni, vam kot zanesljiv partner pomagamo pri izvedbi vaših projektov.

Zanimive objave na blogu

Natančnost in kakovost pri izdelavi kalupov

Orodja za brizganje so ključni del proizvodnje plastičnih delov in postavljajo visoke zahteve glede natančnosti, zanesljivosti in kakovosti materiala. Pri nas boste našli obsežen izbor komponent in sistemov, ki so bili posebej razviti za uporabo v orodjih za brizganje. Naša ponudba je namenjena strokovnjakom in podjetjem, ki cenijo tehnično dovršene izdelke, da bi svoje proizvodne procese oblikovali učinkovito in brez napak.

Visoke zahteve glede kakovosti materiala

Pri orodjih za brizganje je bistvenega pomena uporaba visokokakovostnih sestavnih delov, ki zagotavljajo natančno obdelavo in dolgo življenjsko dobo. Ponujamo široko paleto standardnih elementov, kot so osnovne plošče, gravurni elementi, vodilni elementi in izmetni sistemi, ki so posebej prilagojeni zahtevam izdelave kalupov. Uporabljene kakovosti materiala so posebej prilagojene obremenitvam pri orodjih za brizganje in zagotavljajo visoko odpornost proti obrabi ali koroziji. To zagotavlja daljšo življenjsko dobo orodja in hkrati zmanjšuje potrebo po vzdrževanju.

Rešitve za kompleksne konstrukcije orodij

Pogosta težava pri izdelavi orodij za brizganje je kompleksnost konstrukcije orodja, ki zahteva natančno usklajevanje posameznih izdelkov. Naši izdelki se odlikujejo po visoki združljivosti, zaradi česar jih je mogoče brez težav vgraditi v številne konstrukcije orodij. Poleg tega vam nudimo podporo s podrobnimi tehničnimi podatki in CAD-modeli, vključno z vgradnimi dimenzijami, ki omogočajo natančno načrtovanje in izdelavo. Tako lahko zmanjšate proizvodne napake in povečate učinkovitost svojih proizvodnih procesov.

Zanesljiva razpoložljivost in kratki dobavni roki

Za uporabnike v industriji orodij za brizganje je pomembno tudi, da so dobavni roki kratki in da je zagotovljena razpoložljivost komponent. Naša logistika vam omogoča, da svoje projekte zanesljivo in pravočasno izvedete, zahvaljujoč učinkovitim postopkom in obsežnim zalogam. Kombinacija tehničnega znanja, kakovosti izdelkov in storitev naredi podjetje Meusburger zanesljivega partnerja na področju orodja za brizganje.

Odkrijte ponudbo in optimizirajte proizvodnjo

Odkrijte našo pestro ponudbo komponent za orodja za brizganje in izboljšajte svoje konstrukcije orodij s proizvodi, ki izpolnjujejo najvišje zahteve. Izkoristite natančne tehnične rešitve, ki trajno izboljšujejo vaše proizvodne procese. Obiščite našo spletno trgovino in naredite še danes naročilo – za učinkovito in kakovostno proizvodnjo vaših izdelkov.