Izdelek 1

ADP
Vsebina
Embalaža
VPG 70 FD/ 1/400
400ml
Razpršilec

Podrobnosti

Opis izdelka

Korozijska zaščita primerna za konzerviranje gravur pri orodjih za brizganje plastike in ostalih kovinskih površin v prehrambeni industriji.

Prednosti

  • Odlična zaščita proti koroziji
  • Iz orodij za brizganje se že po nekaj brizgih v celoti odstrani
  • Zelo vodoodporen
  • Ne drsi
  • Certifikat NSF-H1

Uporaba

Mesto nanosa dobro očistiti in razmastiti (VCM 20). Pločevinko je potrebno pred uporabo dobro pretresti. Sredstvo natanko in enakomerno nanesite. Debelejša plast še dodatno poveča zaščito pred korozijo.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
transparentna
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
70 °C
Preizkusni postopki:
     
Osnova
Vrednost:
grease-like anti-corrosive
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
0.79 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Vrednost:
na osnovi olj
Preizkusni postopki:
-

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

VPG 70 FD/ 1/400 Korozijska zaščita primerna za prehrambeno industrijo Posamična slika izdelka

VPG 70 FD/ 1/400

Korozijska zaščita primerna za prehrambeno industrijo

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge