Izdelek 1

ADP
Vsebina
Embalaža
VCM 20/ 1/400
400ml
Razpršilec

Podrobnosti

Opis izdelka

Za globinsko čiščenje vseh kovinskih površin. Odstranjuje olja, vosek in ostanke umazanije. Odstranjuje majhne barvne delce in ostanke kondenza iz delilne površine.

Prednosti

  • Čisti hitro in učinkovito
  • Izhlapi brez odtisov
  • Zagotavlja popolnoma čiste površine
  • Certifikat K1 in K3

Uporaba

Pločevinko je potrebno pred uporabo dobro pretresti. Barve in plastične dele je potrebno vnaprej testirati na uporabnost.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
transparenten
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Osnova
Vrednost:
organic solvent
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
0.76 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757
Točka gorljivosti
Vrednost:
< -20 °C
Preizkusni postopki:
DIN EN ISO 2592

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

VCM 20/ 1/400 Univerzalno visokozmogljivostno čistilo Posamična slika izdelka

VCM 20/ 1/400

Univerzalno visokozmogljivostno čistilo

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge