Izdelek 1

ADP
Vsebina
Embalaža
VCQ 10/ 1/500
500 ml
Razpršilec

Podrobnosti

Opis izdelka

Hitro čistilo za čiščenje maščob in oljnih umazanih elementov ter za odstranjevanje etiket s trajnimi označevalci.

Prednosti

  • Čisti hitro in učinkovito
  • Izhlapi brez odtisov
  • Odstrani etikete s trajnimi označevalci
  • Ni jedko
  • Brez kislin

Uporaba

Pločevinko je potrebno pred uporabo dobro pretresti.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
transparenten
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Osnova
Vrednost:
hydrocarbons
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
0.74 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757
Točka gorljivosti
Vrednost:
< -20 °C
Preizkusni postopki:
DIN EN ISO 2592
Vonj
Vrednost:
orange
Preizkusni postopki:
     

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

VCQ 10/ 1/500 Industrijsko čistilo Posamična slika izdelka

VCQ 10/ 1/500

Industrijsko čistilo

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge