Articol 7

ADP
Tip
Conținut set
n max. [min-1]
Putere [W]
GESM 1200/Set-1
Set-1
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4005/50
50000
140
GESM 1200/Set-2
Set-2
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4005/50
50000
200
GESM 1200/Set-3
Set-3
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Angle type chuck 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30
50000
140
GESM 1200/Set-4
Set-4
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Angle type chuck 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30
50000
200
GESM 1200/Set-5
Set-5
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30
50000
140
GESM 1200/Set-6
Set-6
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30
50000
200
GESM 1200/Set-7
Set-7
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Polisher attachment Ø4 mm GESM 2605/0-6,0
50000
140

Detalii

Descriere produs

  • Debitare de putere ridicată datorită motorului fără perii
  • Turație continuu reglabilă între 1.000-50.000 rpm
  • Adaptare constantă a turației
  • Pentru micromotoare 140W și 200W

Incluse în livrare

  • Livrare inclusiv cablu potrivit, stand piesă de mână GESM 5130
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.