Articol 1

ADP
Putere [W]
n [min-1]
Gr. [g]
d1
lk [m]
GESM 2007/260/60
260
1000 - 60000
338
3
1.85

Detalii

Descriere produs

  • Motor rapid și cu cuplu mare, perfect pentru prelucrarea materialelor de înaltă rezistență
  • Schimbarea eficientă a sculei datorită sistemului de prindere rapidă fără cheie, cu forță de prindere ridicată
  • Funcționare silențioasă chiar și la cele mai mari viteze
  • Carcasă ergonomică din aluminiu cu ventilator frontal încorporat pentru a proteja împotriva murdăriei și a prafului
  • Răcire integrată la motor pentru o pornire rapidă și cea mai lungă durată de viață posibilă
  • Comutator pornit/oprit iluminat situat convenabil direct pe piesa de mână

Incluse în livrare

  • Bucșă elastică diametrul 3 mm pentru mandrină de strângere rapidă (GESM 20015) cu știft elastic
  • Cheie de fixare (GESM 20016) și cheie de blocare (GESM 20017)
  • Cablu motor

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESM 2007/260/60 Piesă de mână pentru micromotor M-Line, putere Cadru produs

GESM 2007/260/60

Piesă de mână pentru micromotor M-Line, putere

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.