Articol 8

ADP
Tip
n max. [min-1]
Conținut set
GESB 1400/J/24/Set-1
SET 1
24000
  • Hanging motor GESB 1200/J/24
  • Flexible shaft with expanding ring GESB 2240/J/6/1,1
  • Round foot control GESB 3240/24/PT
GESB 1400/J/24/Set-2
SET 2
24000
  • Hanging motor GESB 1200/J/24
  • Flexible shaft with expanding ring GESB 2240/J/6/1,1
  • Desk control unit GESB 3260/24/PT
GESB 1400/J/24/Set-3
SET 3
24000
  • Hanging motor GESB 1200/J/24
  • Flexible shaft with duplex spring GESB 2245/J/6/1,1
  • Round foot control GESB 3240/24/PT
GESB 1400/J/24/Set-4
SET 4
24000
  • Hanging motor GESB 1200/J/24
  • Flexible shaft with duplex spring GESB 2245/J/6/1,1
  • Desk control unit GESB 3260/24/PT
GESB 1400/J/24/Set-5
SET 5
24000
  • Hanging motor GESB 1200/J/24
  • Flexible shaft with expanding ring GESB 2240/J/6/2,0
  • Round foot control GESB 3240/24/PT
GESB 1400/J/24/Set-6
SET 6
24000
  • Hanging motor GESB 1200/J/24
  • Flexible shaft with expanding ring GESB 2240/J/6/2,0
  • Desk control unit GESB 3260/24/PT
GESB 1400/J/24/Set-7
SET 7
24000
  • Hanging motor GESB 1200/J/24
  • Flexible shaft with duplex spring GESB 2245/J/6/2,0
  • Round foot control GESB 3240/24/PT
GESB 1400/J/24/Set-8
SET 8
24000
  • Hanging motor GESB 1200/J/24
  • Flexible shaft with duplex spring GESB 2245/J/6/2,0
  • Desk control unit GESB 3260/24/PT

Detalii

Descriere produs

  • Set bază practic de arbore flexibil
  • Componente perfect potrivite

Incluse în livrare

  • Cablu de conectare compatibil pentru alimentare de la rețea
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.