Artigos 2

ADP
Intervalo de fixação
l
b
h
unid.
HER 6230/ 20
0–20
75
60
37
1
HER 6230/ 40
0–40
75
60
47
1

Detalhes

Descrição do produto

  • Compatível com o adaptador HER 6220/ 75/ 28/ M6
  • Fixação de peças de trabalho
  • Indexável a 90° com o adaptador HER 6220
  • Peso máximo da peça de trabalho a fixar, com uma largura de 120 mm: 8 kg
  • Fixação com baixo risco de colisão

Material

  • Aço inoxidável, resistente à corrosão, temperado, 52+2 HRC
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.