Artigos 1

ADP
l
b
h
SKT
V 31100/ 51/Set
125
85
40
6,3 mm / 1/4"

Detalhes

Descrição do produto

  • Identificação nítida dos diferentes modelos e tamanhos de pontas
  • Número de ferramentas: 51 unid. + adaptador
  • A conceção de dobradiça especialmente desenvolvida permite tanto a colocação em ângulo reto (90°) da caixa de pontas como a colocação na posição totalmente aberta (180°). Isto proporciona uma melhor visão geral e um acesso mais rápido ao utilizador
  • Força descendente: Perfil Pozidriv PZ, perfil em cruz PH, perfil Tamper Resistant TORX®, perfil hexagonal interno, perfil ranhurado, perfil TORX® interno

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

V 31100/ 51/Set Conjunto de pontas Imagem única do produto

V 31100/ 51/Set

Conjunto de pontas

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.