Artigos 2

ADP
l
DB [Nm]
SKT
V 36210/198/ 1- 6
198
1–6 Nm
6,3 mm / 1/4“
V 36210/198/ 4-10
198
4–10 Nm
6,3 mm / 1/4“

Detalhes

Descrição do produto

  • Fecho de aperto rápido com íman
  • Precisão de ± 6% do valor da escala (no sentido do acionamento)
  • “Função de roquete” com mecanismo de roda livre, comutável para a direita, esquerda, fixo
  • A ultrapassagem do binário definido é impedida por um acoplamento de desengate ("Slipper")
  • Divisão da escala (Nm): 0,1 Nm
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.