Artigos 1

ADP
Conteúdo
Embalagem
VKF 96/ 1/ 400
400ml
Spray

Detalhes

Descrição do produto

Ideal para maquinar a maioria dos metais ferrosos e não ferrosos. Esta espuma especialmente composta é compatível com os fluidos de corte miscíveis em água e melhora o desempenho da emulsão. A mistura de elevado desempenho garante uma ótima lubrificação e refrigeração da ferramenta.

Vantagens

  • Previne a formação de arestas e rebarbas e reduz o desgaste da ferramenta
  • Para superfícies de elevada qualidade e precisão dimensional
  • Compatível com fluidos de corte miscíveis em água
  • Alta rentabilidade através do baixo consumo
  • Livre de enxofre e óleo mineral

Aplicação

De fácil aplicação diretamente sobre a área a ser trabalhada ou na ferramenta.

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
amarelado
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Base
Valor:
natural materials
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
0.96 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757
Ponto de inflamação
Valor:
> 235 °C
Normas de ensaio:
DIN EN ISO 2592

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

VKF 96/ 1/ 400 Espuma de óleo de corte Imagem única do produto

VKF 96/ 1/ 400

Espuma de óleo de corte

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.