Artigos 12

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34221/ 5x0,5
70
5
3.5
4.5
0.5
3
2.7
M 5
WZG 34221/ 6x0,75
80
8
4.5
5.2
0.75
3
3.4
M 6
WZG 34221/ 7x1
80
8
5.5
6
1
3
4.3
M 7
WZG 34221/ 8x0,75
80
8
6
7.2
0.75
3
4.9
M 8
WZG 34221/ 8x1
90
11
6
7
1
3
4.9
M 8
WZG 34221/ 9x1
90
11
7
8
1
3
5.5
M 9
WZG 34221/10x1
90
11
7
9
1
3
5.5
M10
WZG 34221/11x1
90
11
8
10
1
3
6.2
M11
WZG 34221/12x1,5
100
16
9
10.5
1.5
3
7
M12
WZG 34221/14x1,5
100
15
11
12.5
1.5
3
9
M14
WZG 34221/16x1,5
100
15
12
14.5
1.5
4
9
M16
WZG 34221/20x1,5
125
16
16
18.5
1.5
4
12
M20

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Adequado

Aço inoxidável

K

Adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Adequado

Aço inoxidável

Adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Para rosca métrica fina ISO

Material

  • HSS-E (5% Co), com revestimento TiN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.