Artigos 10

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
WZG 341217/ 2
M 2
45
5
2.8
1.6
0.4
3
2.1
WZG 341217/ 3
M 3
56
6
3.5
2.5
0.5
3
2.7
WZG 341217/ 4
M 4
63
7
4.5
3.3
0.7
3
3.4
WZG 341217/ 5
M 5
70
8
6
4.2
0.8
3
4.9
WZG 341217/ 6
M 6
80
10
6
5
1
3
4.9
WZG 341217/ 8
M 8
90
13
8
6.8
1.25
3
6.2
WZG 341217/10
M10
100
15
10
8.5
1.5
3
8
WZG 341217/12
M12
110
18
9
10.2
1.75
3
7
WZG 341217/16
M16
110
20
12
14
2
4
9
WZG 341217/20
M20
140
25
16
17.5
2.5
4
12

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Perfeitamente adequado

Aço inoxidável

K

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Perfeitamente adequado

Aço inoxidável

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Para rosca métrica ISO

Material

  • HSS-E (5% Co), com revestimento TiAlN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.