Artigos 7

ADP
d
Z
l
l1
l2
d3
Ponto de injeção
dr
Tolerância
WZR 102420/ 3
3
6
64
17
36
4
0.9
2.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 4
4
6
77
21
45
4
0.6
3.9
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 5
5
6
93
26
58
6
0.6
4.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 6
6
6
93
26
57
6
0.6
5.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/ 8
8
6
117
33
75
8
0.9
7.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/10
10
6
133
38
87
10
0.9
9.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
WZR 102420/12
12
6
151
44
105
12
0.9
11.8
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Adequado

Aço inoxidável

K

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Perfeitamente adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Adequado

Aço inoxidável

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Perfeitamente adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Tolerância de furo H7

Material

  • Metal duro
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.