Artigos 2

ADP
Conteúdo
Embalagem
Quant./UE
VKP 100/ 120
120g
Lata
1
VKP 100/ 750
750g
Lata
1

Detalhes

Descrição do produto

Pasta para corte suave, particularmente adequada para maquinação de aços de alta-liga onde os fluídos de maquinação convencionais são inadequados. Devido à sua elevada força adesiva e aditivos de alta qualidade, prolonga a vida útil da ferramenta e consegue-se uma superfície de alta qualidade, mesmo sob condições de funcionamento extremas.

Vantagens

  • Aditivos de alta qualidade permitem altas velocidades de corte
  • Para superfícies de elevada qualidade e precisão dimensional
  • Adequada para maquinação de aços de alta-liga
  • Muito adequado para a maquinação de metais não ferrosos
  • Sem cloro e sem silicone – não contém substâncias perigosas

Aplicação

A sua utilização manual pode ser feita através da aplicação direta na ferramenta

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
castanho
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Base
Valor:
synthetic wax
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
1.0 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757
Ponto de inflamação
Valor:
> 250 °C
Normas de ensaio:
DIN EN ISO 2592
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.