Artigos 8

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 34121/ 3
56
6
2.2
2.5
0.5
3
-
M 3
WZG 34121/ 4
63
7.5
2.8
3.3
0.7
3
2.1
M 4
WZG 34121/ 5
70
8.5
3.5
4.2
0.8
3
2.7
M 5
WZG 34121/ 6
80
11
4.5
5
1
3
3.4
M 6
WZG 34121/ 8
90
14
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 34121/10
100
16
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 34121/12
110
18.5
9
10.2
1.75
3
7
M12
WZG 34121/16
110
20
12
14
2
4
9
M16

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Adequado

Aço inoxidável

K

Adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Adequado

Aço inoxidável

Adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Não adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Para rosca métrica ISO

Material

  • HSS-E (5% Co), com revestimento TiN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.